• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCPE213N - SNR

UCPE213N

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса65 mm
A1 - Ширина корпуса сверху44 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала65 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки79,4 mm
H1 - Высота основания корпуса27,5 mm
H2 - Высота корпуса156 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями203 mm
L - Длина корпуса260 mm
L1 - Длина основания корпуса77 mm
N - Размер монтажного отверстия22 mm
N1 - Длина монтажного отверстия28 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,16 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m