• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCPE213T04CC - SNR

UCPE213T04CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса65 mm
A1 - Ширина корпуса сверху44 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала65 mm
Dz - Наружный диаметр крышки132 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки79,4 mm
H1 - Высота основания корпуса27,5 mm
H2 - Высота корпуса156 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями203 mm
L - Длина корпуса260 mm
L1 - Длина основания корпуса77 mm
N - Размер монтажного отверстия22 mm
N1 - Длина монтажного отверстия28 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
Z - Ширина по крышке92,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,54 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m