• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCPE214-44T20 - SNR

UCPE214-44T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса65 mm
A1 - Ширина корпуса сверху44 mm
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
d - Диаметр вала69,85 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки79,4 mm
H1 - Высота основания корпуса27,5 mm
H2 - Высота корпуса156 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями203 mm
L - Длина корпуса260 mm
L1 - Длина основания корпуса77 mm
N - Размер монтажного отверстия22 mm
N1 - Длина монтажного отверстия28 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,16 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m