• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCPE215L3 - SNR

UCPE215L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса66 mm
A1 - Ширина корпуса сверху48 mm
B - Ширина внутреннего кольца77,8 mm
d - Диаметр вала75 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки82,5 mm
H1 - Высота основания корпуса27,5 mm
H2 - Высота корпуса164 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями210 mm
L - Длина корпуса265 mm
L1 - Длина основания корпуса78 mm
N - Размер монтажного отверстия22 mm
N1 - Длина монтажного отверстия30 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,91 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m