UCPE218-56T04 - SNR

UCPE218-56T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса85 mm
A1 - Ширина корпуса сверху55 mm
B - Ширина внутреннего кольца96 mm
d - Диаметр вала88,9 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки101,6 mm
H1 - Высота основания корпуса35 mm
H2 - Высота корпуса200 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями268 mm
L - Длина корпуса330 mm
L1 - Длина основания корпуса99 mm
N - Размер монтажного отверстия27 mm
N1 - Длина монтажного отверстия35 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника39,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность96 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность71,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес13,66 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33,9 N-m