UCPEX08-24 - SNR

UCPEX08-24

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху39,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала38,1 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки58,7 mm
H1 - Высота основания корпуса22,5 mm
H2 - Высота корпуса116,7 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями159 mm
L - Длина корпуса222,2 mm
L1 - Длина основания корпуса65 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
N1 - Длина монтажного отверстия32 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,47 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m