• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCPEX09-28 - SNR

UCPEX09-28

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху39,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала44,45 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки58,7 mm
H1 - Высота основания корпуса22,5 mm
H2 - Высота корпуса116,7 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями159 mm
L - Длина корпуса222,2 mm
L1 - Длина основания корпуса65 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
N1 - Длина монтажного отверстия32 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,25 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m