• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCPEX15 - SNR

UCPEX15

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса88,9 mm
A1 - Ширина корпуса сверху67 mm
B - Ширина внутреннего кольца82,6 mm
d - Диаметр вала75 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки88,9 mm
H1 - Высота основания корпуса31,8 mm
H2 - Высота корпуса184,3 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями241,8 mm
L - Длина корпуса330,2 mm
L1 - Длина основания корпуса96 mm
N - Размер монтажного отверстия26 mm
N1 - Длина монтажного отверстия39,8 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность72,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность54,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес11,9 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m