UCPG207CC - SNR

UCPG207CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху27 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала35 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки47,6 mm
H1 - Высота основания корпуса20 mm
H2 - Высота корпуса93 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями68 mm
L - Длина корпуса100 mm
L1 - Длина основания корпуса35 mm
N - Размер монтажного отверстияM12
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
Z - Ширина по крышке59,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,588 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m