Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах.
На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC207G2T04
- SCO207-35 (x2)
- PG207N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 48 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 27 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 42,9 mm |
| d - Диаметр вала | 35 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 80 mm |
| E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 22 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 47,6 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 20 mm |
| H2 - Высота корпуса | 93 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 68 mm |
| L - Длина корпуса | 100 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 35 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | M12 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,5 mm |
| Z - Ширина по крышке | 59,9 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,582 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |