UCPG208-24T04CC - SNR

UCPG208-24T04CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса54 mm
A1 - Ширина корпуса сверху30 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала38,1 mm
Dz - Наружный диаметр крышки88 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки49,2 mm
H1 - Высота основания корпуса20 mm
H2 - Высота корпуса98 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями78 mm
L - Длина корпуса110 mm
L1 - Длина основания корпуса35 mm
N - Размер монтажного отверстияM12
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
Z - Ширина по крышке69,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,93 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m