Назад

UCPG211-34NL3 - SNR

UCPG211-34NL3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы - UC211-34G2L3
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A 60 mm
A1 34 mm
B 55,6 mm
d 53,975 mm
E 25 mm
G M6x1
H 63,5 mm
H1 25 mm
H2 126 mm
J 100 mm
L 140 mm
L1 40 mm
N M16
S 22,2 mm
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C 43,55 kN
C0 29,2 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес 3,37 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 16,8 N-m