UCPG212-36NT20 - SNR

UCPG212-36NT20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса70 mm
A1 - Ширина корпуса сверху40 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала57,15 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки69,8 mm
H1 - Высота основания корпуса25 mm
H2 - Высота корпуса138 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями105 mm
L - Длина корпуса150 mm
L1 - Длина основания корпуса50 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,57 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m