Назад

UCPG212CO - SNR

UCPG212CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы - UC212G2
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A 70 mm
A1 40 mm
B 65,1 mm
d 60 mm
Dz 120 mm
E 25 mm
G M6x1
H 69,8 mm
H1 25 mm
H2 138 mm
J 105 mm
L 150 mm
L1 50 mm
N M16
S 25,4 mm
width over covers 60,9 mm
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C 52,5 kN
C0 32,8 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес 4,583 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 22 N-m