• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCPH201L4CO - SNR

UCPH201L4CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса40 mm
A1 - Ширина корпуса сверху22 mm
B - Ширина внутреннего кольца31 mm
d - Диаметр вала12 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки70 mm
H1 - Высота основания корпуса15 mm
H2 - Высота корпуса101 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями95 mm
L - Длина корпуса127 mm
L1 - Длина основания корпуса48 mm
N - Размер монтажного отверстия13 mm
N1 - Длина монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12,7 mm
Z - Ширина по крышке44,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,97 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m