Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC202-10G2T04
- PH204
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 40 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 22 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 31 mm |
d - Диаметр вала | 15,875 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 70 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 15 mm |
H2 - Высота корпуса | 101 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 95 mm |
L - Длина корпуса | 127 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 48 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 13 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 19 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 12,7 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,9 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |