UCPLE204-12L4 - SNR

UCPLE204-12L4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4
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
А - Ширина корпуса32 mm
A1 - Ширина корпуса сверху22,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца31 mm
d - Диаметр вала19,05 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки31,8 mm
H1 - Высота основания корпуса12,5 mm
H2 - Высота корпуса63,7 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями94,5 mm
L - Длина корпуса126,5 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
N1 - Длина монтажного отверстия17 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,67 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m