Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC206-20G2L4
- SCC206
- SCOU206-20
- PLE206N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 41,5 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 27,5 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 38,1 mm |
d - Диаметр вала | 31,75 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 70 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 39,7 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 14,5 mm |
H2 - Высота корпуса | 79,5 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 119 mm |
L - Длина корпуса | 161,5 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 24,5 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 15,9 mm |
Z - Ширина по крышке | 52,7 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,994 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |