• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCSP201T04CC - SNR

UCSP201T04CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса21 mm
B - Ширина внутреннего кольца31 mm
d - Диаметр вала12 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса78 mm
H2 - Высота/ширина корпуса41 mm
L - Длина корпуса264 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника225 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12,7 mm
Z - Ширина по крышке45,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
натяжным устройством 2SPR11
натяжным устройством 3SPR12
натяжным устройством 4SPR14
Вес1,671 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m