Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC202-10G2T20
- SP203-205/47
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 21 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 31 mm |
d - Диаметр вала | 15,875 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 78 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 41 mm |
L - Длина корпуса | 264 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 225 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 12,7 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
натяжным устройством 2 | SPR11 |
натяжным устройством 3 | SPR12 |
натяжным устройством 4 | SPR14 |
Вес | 1,6 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |