Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах.
На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SCOU205-16 (x2)
- UC205-16G2T04
- SP203-205/52N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 21 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm |
| d - Диаметр вала | 25,4 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 60 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 78 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 41 mm |
| L - Длина корпуса | 264 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 225 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 14,3 mm |
| Z - Ширина по крышке | 47,8 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| натяжным устройством 2 | SPR11 |
| натяжным устройством 3 | SPR12 |
| натяжным устройством 4 | SPR14 |
| Вес | 1,568 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |