Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SCOU207-22
- SCC207
- UC207-22G2
- SP206-207/72N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 21 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 42,9 mm |
d - Диаметр вала | 34,925 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 80 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 98 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 41 mm |
L - Длина корпуса | 274 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 225 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,5 mm |
Z - Ширина по крышке | 54,4 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
натяжным устройством 2 | SPR11 |
натяжным устройством 3 | SPR12 |
натяжным устройством 4 | SPR14 |
Вес | 1,999 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |