• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCSP209L4CO - SNR

UCSP209L4CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса31 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала45 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса120 mm
H2 - Высота/ширина корпуса61 mm
L - Длина корпуса320 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника260 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
Z - Ширина по крышке69,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
натяжным устройством 2SPR21
натяжным устройством 3SPR22
натяжным устройством 4SPR24
Вес3,938 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m