Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- T204D1
- UC204D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Марка | NTN |
Housing width (HB2, C) (A) | 32 mm |
Guidance groove width (T) (A1) | 12 mm |
Housing width (T) (A2) | 21 mm |
Insert IR width (B) | 31 mm |
Bore diameter (shaft diameter) | 20 mm |
Overall height (T) (H) | 89 mm |
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 76 mm |
Height of attachment end (T) (H2) | 51 mm |
Housing length (T) (L) | 94 mm |
Distance to bearing center line (T) (L1) | 61 mm |
Thickness of attachment end (T) (L2) | 12 mm |
Length of guidance groove (T) (L3) | 51 mm |
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 19 mm |
N1 - Длина паза крепления | 16 mm |
N2 - Высота паза крепления | 32 mm |
Radius (T) (r) | 33 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 12,7 mm |