• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT205 - NTN

UCT205

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • T205D1
  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
Housing width (HB2, C) (A)32 mm
Guidance groove width (T) (A1)12 mm
Housing width (T) (A2)24 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)25 mm
Overall height (T) (H)89 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)76 mm
Height of attachment end (T) (H2)51 mm
Housing length (T) (L)97 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)62 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)12 mm
Length of guidance groove (T) (L3)51 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)19 mm
N1 - Длина паза крепления16 mm
N2 - Высота паза крепления32 mm
Radius (T) (r)35 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm