• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT205NL3 - SNR

UCT205NL3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса32 mm
A1 - Ширина посадочного паза12 mm
A224 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса89 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов76 mm
H2 - Высота/ширина корпуса51 mm
L - Длина корпуса97 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника62 mm
L2 - Толщина перемычки10 mm
L3 - Длина направляющего паза51 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
N1 - Длина паза крепления16 mm
N2 - Высота паза крепления32 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,81 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m