Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 32 mm |
A1 - Ширина посадочного паза | 12 mm |
A2 | 24 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm |
d - Диаметр вала | 25 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 89 mm |
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 76 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 51 mm |
L - Длина корпуса | 97 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 62 mm |
L2 - Толщина перемычки | 10 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 51 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
N1 - Длина паза крепления | 16 mm |
N2 - Высота паза крепления | 32 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 14,3 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,81 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |