• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT206-20L4CC - SNR

UCT206-20L4CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса37 mm
A1 - Ширина посадочного паза12 mm
A228 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
Dz - Наружный диаметр крышки70 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса102 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов89 mm
H2 - Высота/ширина корпуса56 mm
L - Длина корпуса113 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника70 mm
L2 - Толщина перемычки10 mm
L3 - Длина направляющего паза57 mm
N - Размер монтажного отверстия22 mm
N1 - Длина паза крепления16 mm
N2 - Высота паза крепления37 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
Z - Ширина по крышке52,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,294 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m