Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- T206D1
- UC206D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Марка | NTN |
Housing width (HB2, C) (A) | 37 mm |
Guidance groove width (T) (A1) | 12 mm |
Housing width (T) (A2) | 28 mm |
Insert IR width (B) | 38,1 mm |
Bore diameter (shaft diameter) | 30 mm |
Overall height (T) (H) | 102 mm |
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 89 mm |
Height of attachment end (T) (H2) | 56 mm |
Housing length (T) (L) | 113 mm |
Distance to bearing center line (T) (L1) | 70 mm |
Thickness of attachment end (T) (L2) | 12 mm |
Length of guidance groove (T) (L3) | 57 mm |
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 22 mm |
N1 - Длина паза крепления | 16 mm |
N2 - Высота паза крепления | 37 mm |
Radius (T) (r) | 43 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 15,9 mm |