• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT207-23NT04+WB - SNR

UCT207-23NT04+WB

Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса50 mm
A5 - Общая высота - рамка + вставка55,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника30 mm
G1 - Размер резьбыTR 20x4
H - Длина, ширина или диаметр корпуса212 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями166 mm
L - Длина корпуса429 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника99 mm
L4 - Общая длина - рама + винт490 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями173 mm
m1 - Расстояние до монтажных отверстий19 mm
N - Размер монтажного отверстия12
P - Максимальное расстояние перемещения230 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
SW - Размер ключа11 mm
T - Толщина листа6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,35 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m