• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT207-23NT04 - SNR

UCT207-23NT04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса37 mm
A1 - Ширина посадочного паза12 mm
A230 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса102 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов89 mm
H2 - Высота/ширина корпуса64 mm
L - Длина корпуса129 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника78 mm
L2 - Толщина перемычки13 mm
L3 - Длина направляющего паза64 mm
N - Размер монтажного отверстия22 mm
N1 - Длина паза крепления16 mm
N2 - Высота паза крепления37 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,55 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m