Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC208G2T20
- T208
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 49 mm |
A1 - Ширина посадочного паза | 16 mm |
A2 | 33 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 49,2 mm |
d - Диаметр вала | 40 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 114 mm |
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 102 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 83 mm |
L - Длина корпуса | 144 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 88 mm |
L2 - Толщина перемычки | 16 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 83 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 29 mm |
N1 - Длина паза крепления | 19 mm |
N2 - Высота паза крепления | 49 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,34 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |