Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC211-35G2
- T211
- WB211
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 65 mm |
A5 - Общая высота - рамка + вставка | 71,4 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 55,6 mm |
d - Диаметр вала | 55,563 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 38 mm |
G1 - Размер резьбы | TR 30x6 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 301 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 240 mm |
L - Длина корпуса | 542 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 114 mm |
L4 - Общая длина - рама + винт | 631 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями | 230 mm |
m1 - Расстояние до монтажных отверстий | 22 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 15 |
P - Максимальное расстояние перемещения | 300 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 22,2 mm |
SW - Размер ключа | 19 mm |
T - Толщина листа | 6 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 16,5 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |