• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT211-35NT04 - SNR

UCT211-35NT04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса64 mm
A1 - Ширина посадочного паза22 mm
A238 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,6 mm
d - Диаметр вала55,563 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса146 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов130 mm
H2 - Высота/ширина корпуса102 mm
L - Длина корпуса171 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника106 mm
L2 - Толщина перемычки19 mm
L3 - Длина направляющего паза95 mm
N - Размер монтажного отверстия35 mm
N1 - Длина паза крепления25 mm
N2 - Высота паза крепления64 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,8 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m