Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC211-35G2T20
- T211
- WB211
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 65 mm |
| A5 - Общая высота - рамка + вставка | 71,4 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 55,6 mm |
| d - Диаметр вала | 55,563 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 38 mm |
| G1 - Размер резьбы | TR 30x6 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 301 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 240 mm |
| L - Длина корпуса | 542 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 114 mm |
| L4 - Общая длина - рама + винт | 631 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями | 230 mm |
| m1 - Расстояние до монтажных отверстий | 22 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 15 |
| P - Максимальное расстояние перемещения | 300 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 22,2 mm |
| SW - Размер ключа | 19 mm |
| T - Толщина листа | 6 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 16,5 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |