Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC212-36G2
- T212
- WB212
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 65 mm |
| A5 - Общая высота - рамка + вставка | 77,7 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 65,1 mm |
| d - Диаметр вала | 57,15 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 38 mm |
| G1 - Размер резьбы | TR 30x6 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 301 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 240 mm |
| L - Длина корпуса | 568 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 127 mm |
| L4 - Общая длина - рама + винт | 651 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями | 243 mm |
| m1 - Расстояние до монтажных отверстий | 22 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 15 |
| P - Максимальное расстояние перемещения | 300 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 25,4 mm |
| SW - Размер ключа | 19 mm |
| T - Толщина листа | 6 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 17,97 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |