Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC212-36G2T04
- SCOU212-36 (x2)
- WB212
- T212N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 65 mm |
A5 - Общая высота - рамка + вставка | 77,7 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 65,1 mm |
d - Диаметр вала | 57,15 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 120 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 38 mm |
G1 - Размер резьбы | TR 30x6 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 301 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 240 mm |
L - Длина корпуса | 568 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 127 mm |
L4 - Общая длина - рама + винт | 651 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями | 243 mm |
m1 - Расстояние до монтажных отверстий | 22 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 15 |
P - Максимальное расстояние перемещения | 300 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 25,4 mm |
SW - Размер ключа | 19 mm |
T - Толщина листа | 6 mm |
Z - Ширина по крышке | 90 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 18,18 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |