• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT212-39NT20 - SNR

UCT212-39NT20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса64 mm
A1 - Ширина посадочного паза22 mm
A242 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала61,913 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса146 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов130 mm
H2 - Высота/ширина корпуса102 mm
L - Длина корпуса194 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника119 mm
L2 - Толщина перемычки19 mm
L3 - Длина направляющего паза102 mm
N - Размер монтажного отверстия35 mm
N1 - Длина паза крепления32 mm
N2 - Высота паза крепления64 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,55 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m