• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT213L3CO - SNR

UCT213L3CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса70 mm
A1 - Ширина посадочного паза26 mm
A244 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала65 mm
Dz - Наружный диаметр крышки132 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса167 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов151 mm
H2 - Высота/ширина корпуса111 mm
L - Длина корпуса224 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника137 mm
L2 - Толщина перемычки21 mm
L3 - Длина направляющего паза121 mm
N - Размер монтажного отверстия41 mm
N1 - Длина паза крепления32 mm
N2 - Высота паза крепления70 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
Z - Ширина по крышке90,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,018 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m