Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC217G2T04
- T217
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 73 mm |
A1 - Ширина посадочного паза | 30 mm |
A2 | 54 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 85,7 mm |
d - Диаметр вала | 85 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 198 mm |
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 173 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 124 mm |
L - Длина корпуса | 260 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 162 mm |
L2 - Толщина перемычки | 29 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 157 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 48 mm |
N1 - Длина паза крепления | 38 mm |
N2 - Высота паза крепления | 73 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 34,1 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 83,2 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 63,8 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 10,78 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33 N-m |