• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT308-24T04 - SNR

UCT308-24T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса50 mm
A1 - Ширина посадочного паза18 mm
A234 mm
B - Ширина внутреннего кольца52 mm
d - Диаметр вала38,1 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса124 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов112 mm
H2 - Высота/ширина корпуса83 mm
L - Длина корпуса162 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника100 mm
L2 - Толщина перемычки19 mm
L3 - Длина направляющего паза89 mm
N - Размер монтажного отверстия32 mm
N1 - Длина паза крепления22 mm
N2 - Высота паза крепления50 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность40,56 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность24 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m