• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT309-26T20 - SNR

UCT309-26T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • T309
  • UC309-26G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса55 mm
A1 - Ширина посадочного паза18 mm
A238 mm
B - Ширина внутреннего кольца57 mm
d - Диаметр вала41,275 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса138 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов125 mm
H2 - Высота/ширина корпуса90 mm
L - Длина корпуса178 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника110 mm
L2 - Толщина перемычки20 mm
L3 - Длина направляющего паза97 mm
N - Размер монтажного отверстия34 mm
N1 - Длина паза крепления24 mm
N2 - Высота паза крепления55 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность53 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,06 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m