Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC309-27G2T04
- T309
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 55 mm |
A1 - Ширина посадочного паза | 18 mm |
A2 | 38 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 57 mm |
d - Диаметр вала | 42,863 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 138 mm |
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 125 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 90 mm |
L - Длина корпуса | 178 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 110 mm |
L2 - Толщина перемычки | 20 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 97 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 34 mm |
N1 - Длина паза крепления | 24 mm |
N2 - Высота паза крепления | 55 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 22 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 53 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 31,8 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 4,03 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |