• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT314T04 - SNR

UCT314T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса90 mm
A1 - Ширина посадочного паза26 mm
A252 mm
B - Ширина внутреннего кольца78 mm
d - Диаметр вала70 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса202 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов180 mm
H2 - Высота/ширина корпуса130 mm
L - Длина корпуса252 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника155 mm
L2 - Толщина перемычки27 mm
L3 - Длина направляющего паза140 mm
N - Размер монтажного отверстия46 mm
N1 - Длина паза крепления36 mm
N2 - Высота паза крепления85 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность104,26 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность68 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес11,15 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m