• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT315 - SNR

UCT315

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса90 mm
A1 - Ширина посадочного паза26 mm
A255 mm
B - Ширина внутреннего кольца82 mm
d - Диаметр вала75 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса216 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов192 mm
H2 - Высота/ширина корпуса132 mm
L - Длина корпуса262 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника160 mm
L2 - Толщина перемычки27 mm
L3 - Длина направляющего паза150 mm
N - Размер монтажного отверстия46 mm
N1 - Длина паза крепления36 mm
N2 - Высота паза крепления85 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника32 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность113,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность76,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес12,53 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов42 N-m