• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT317T20 - SNR

UCT317T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • T317
  • UC317G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса102 mm
A1 - Ширина посадочного паза32 mm
A264 mm
B - Ширина внутреннего кольца96 mm
d - Диаметр вала85 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса240 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов214 mm
H2 - Высота/ширина корпуса152 mm
L - Длина корпуса298 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника183 mm
L2 - Толщина перемычки32 mm
L3 - Длина направляющего паза170 mm
N - Размер монтажного отверстия53 mm
N1 - Длина паза крепления42 mm
N2 - Высота паза крепления98 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника40 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность132,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность96,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес18,94 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов64 N-m