• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT320 - SNR

UCT320

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса120 mm
A1 - Ширина посадочного паза35 mm
A275 mm
B - Ширина внутреннего кольца108 mm
d - Диаметр вала100 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса290 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов260 mm
H2 - Высота/ширина корпуса175 mm
L - Длина корпуса345 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника210 mm
L2 - Толщина перемычки34 mm
L3 - Длина направляющего паза200 mm
N - Размер монтажного отверстия59 mm
N1 - Длина паза крепления48 mm
N2 - Высота паза крепления115 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника42 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность171,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность140 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес30,6 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m