Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC320G2T20
- T320
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 120 mm |
A1 - Ширина посадочного паза | 35 mm |
A2 | 75 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 108 mm |
d - Диаметр вала | 100 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 290 mm |
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 260 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 175 mm |
L - Длина корпуса | 345 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 210 mm |
L2 - Толщина перемычки | 34 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 200 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 59 mm |
N1 - Длина паза крепления | 48 mm |
N2 - Высота паза крепления | 115 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 42 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 171,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 140 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 30,6 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 75 N-m |