• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT322 - SNR

UCT322

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса130 mm
A1 - Ширина посадочного паза38 mm
A280 mm
B - Ширина внутреннего кольца117 mm
d - Диаметр вала110 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса320 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов285 mm
H2 - Высота/ширина корпуса185 mm
L - Длина корпуса385 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника235 mm
L2 - Толщина перемычки40 mm
L3 - Длина направляющего паза215 mm
N - Размер монтажного отверстия65 mm
N1 - Длина паза крепления52 mm
N2 - Высота паза крепления125 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника46 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность205 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность178 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес38,6 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m