• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCT324T20 - SNR

UCT324T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • T324
  • UC324G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса140 mm
A1 - Ширина посадочного паза45 mm
A290 mm
B - Ширина внутреннего кольца126 mm
d - Диаметр вала120 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса355 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов320 mm
H2 - Высота/ширина корпуса210 mm
L - Длина корпуса432 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника267 mm
L2 - Толщина перемычки44 mm
L3 - Длина направляющего паза230 mm
N - Размер монтажного отверстия70 mm
N1 - Длина паза крепления60 mm
N2 - Высота паза крепления140 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника51 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность228 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность208 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес53,9 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m